??
Selezione modello CAD
K1370.10
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1370 - Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio
Lista materiale
K1370.10
BESTKIPP
N. d'ordine
K1370.10
D
Filettatura
M10 mm
D1
Diametro
4.0 mm
POS
Lunghezza
mm
Inserisci valore per POS
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Distanza
3.0 mm
T
Altezza
3.5 mm
T1
Altezza
1.4 mm
L
Lunghezza
22 mm
N
Larghezza
1.6 mm
S
Apertura chiave
3.0 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
9 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
35 N
BESTMS
N. d'ordine chiave di assemblaggio
K0317.910
GEW
Poids
0.0089 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245843947
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions